|
|
|
KDC1H
Testa commutatore 45 x 45mm - leva nera
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Serie K
|
Tipo di prodotto o componente
|
Testa funzionamento interruttore a camma
|
Nome componente
|
KDC
|
Compatibilità prodotto
|
Corpi per montaggio frontale 12 e 20 A da foro Ø 22 mm
|
Tipo testa di commutazione camma
|
Con piastra anteriore 45 x 45 mm
|
Tipo di operatore
|
Nero maniglia, lunghezza = 35 mm
|
Chiusura a lucchetto manovra rotativa
|
Senza
|
Presentazione legenda
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Larghezza totale CAD
|
45 mm
|
Altezza totale CAD
|
45 mm
|
Profondità totale CAD
|
77 mm
|
Lunghezza
|
35 mm
|
Peso prodotto
|
0,046 kg
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza agli shock
|
30 gn conforme a IEC 68-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (f = 10…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a IEC 529
IP65 conforme a NF C 20-010
|
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1
|
PCE
|
Num.unità in pkg.
|
1
|
Peso imballo (Kg)
|
58,0 g
|
Altezza imballo 1
|
7,0 cm
|
Larghezza imballo 1
|
7,0 cm
|
Lunghezza imballo 1
|
8,2 cm
|
Tipo unità imballo 2
|
S03
|
Numero unità imballo 2
|
60
|
Peso imballo 2
|
3,965 kg
|
Altezza imballo 2
|
30,0 cm
|
Larghezza imballo 2
|
30,0 cm
|
Lunghezza imballo 2
|
40,0 cm
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|