|
|
|
KDF1PZ
Manovra rotativa rossa per TeSys Vario VN12, VN20, V02...V2
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
KDF1
|
Tipo prodotto
|
Manovra rotativa
|
Compatibilità prodotto
|
VN20
VN12
V02...V2
|
Colore leva di manovra
|
Rosso
|
Caratteristiche tecniche
Colore piastra frontale
|
Giallo
|
Lucchetto manovra rotativa
|
Senza
|
Marcatura
|
0 - 1
|
Tipo di fissaggio
|
Con 4 viti
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Altezza
|
60 mm
|
Larghezza
|
60 mm
|
Peso prodotto
|
0,075 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
78,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,376 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità