Schneider-Electric
 
KDR402S immagine - metel
KDR402S
Kaedra Box ASC 4 Unika: 2 2P+T 16A, 2 3P+T 16A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Kaedra
Tipo prodotto Contenitore a tenuta stagna
Prodotto per applicazioni specifiche Per cantiere
Modello pulsantiera Involucro per prese e spine
Caratteristiche tecniche
Other equipments Presa - 2 2P+T 16 A 230 V
Presa - 2 3P+T 16 A 400 V
Spina - 1 3P+N+T 32 A 400 V
Materiale contenitore Polimero autoestinguente
Colore Porta: grigio metallo
Contenitore: grigio (RAL 7016)
Ambiente
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK09 conforme a EN 62262
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 52 cm
Confezione 1: larghezza 78 cm
Confezione 1: profondità 73 cm
Confezione 1: peso 26 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi