|
|
|
KFB25CD253
Canalis - Canalina metallica - 25 mm (larg) x 3 m (lung)
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Tipo prodotto
|
Condotto
|
Compatibilità prodotto
|
KBA
|
Quantità per confezione
|
Set da 6
|
Caratteristiche tecniche
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di cablaggio
|
Installazione
|
Sul condotto
|
Installazione
|
Con clip
|
Installazione
|
Barra collettrice
|
Larghezza
|
25 mm
|
Lunghezza
|
3 m
|
Peso prodotto
|
1,11 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
305,100 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,560 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
306,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
15,366 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
420
|
Confezione 3: altezza
|
49,200 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
64,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
320,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
1095,620 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|