|
|
|
KNA100AB4
Canalis - Unità alimentazione per KNA - 100 A - Montaggio a sx o dx
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KN
|
Nome dispositivo
|
KNA
|
Compatibilità prodotto
|
Canalis KNA busbar trunking 100 A
|
Tipo prodotto
|
Unità di alimentazione
|
Conductors material
|
Alluminio
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
100 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...500 V
|
Numero di circuiti
|
1
|
Polarità condotto sbarre
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Tipologia protezione
|
Senza protezione
|
Tipo di controllo
|
Senza
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Apparecchiatura fornita
|
Chiusura di estremità
|
Installazione
|
Sinistra
Destra
|
Installazione
|
Con clip
|
Installazione
|
Barra collettrice
|
Connessioni - morsetti
|
Occhiello per 35 mm² flessibile
Occhiello per 50 mm² rigido
|
Larghezza
|
340 mm
|
Profondità
|
112 mm
|
Altezza
|
127 mm
|
Peso prodotto
|
1,12 kg
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-6
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
35,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,173 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
45
|
Confezione 2: altezza
|
62,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
73,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
92,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
68,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|