|
|
|
KNA40ED4303
Canalis - Elemento rettilineo - 40 A - 3 m - 3 derivazioni
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KN
|
Tipo prodotto
|
Lunghezza dritta
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
40 A a 35 °C
|
Polarità condotto sbarre
|
3L + N + PE
3L + PEN
|
Numero uscite di derivazione
|
3
|
Lunghezza
|
3 m
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...500 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V
|
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]
|
1,4 kA
|
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]
|
6 kA
|
Collegamento elettrico
|
Contatto scorrevole
|
Campo magnetico irradiato
|
0,039 µT
|
Limite stress termico
|
1980 kA²s
|
THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Maximum voltage drop
|
<0,168 V con fattore di potenza = 1 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,161 V con fattore di potenza = 0,9 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,147 V con fattore di potenza = 0,8 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,133 V con fattore di potenza = 0,7 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
|
Installazione
|
Con viti
|
Posizione neutro
|
Su
|
Numero di circuiti
|
1
|
Tipo di controllo
|
Senza
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-6
|
Larghezza
|
92 mm
|
Profondità
|
27,5 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Peso prodotto
|
5,6 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…35 °C (100% di In)
35…40 °C (97% di In)
40…45 °C (94% di In)
45…50 °C (91% di In)
50…55 °C (87% di In)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
310,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,900 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
11,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
16,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
314,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
24,400 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
45,400 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
68,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
320,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
310,200 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|