|
|
|
KNA63DL4
Canalis - Elemento a gomito fless. - 40..63 A - Ang. int/esterna da 80 a 180°
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KN
|
Tipo prodotto
|
Flexible element
|
Descrizione condotto sbarre
|
Curva flessibile
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Tipo di cambio di direzione
|
2 dimensioni
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
63 A a 35 °C
63 A a 25 °C
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...500 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Numero di circuiti
|
1
|
Tipo di controllo
|
Senza
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Con viti
|
Limite stress termico
|
1980 kA²s
|
Maximum radiated magnetic field
|
0,063 µT
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V
|
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]
|
1,4 kA
|
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]
|
11 kA
|
THDI
|
0…15 % 63 A
15…33 % 50 A
33…100 % 40 A
|
Angolo di funzionamento
|
80…180 °
|
Lunghezza
|
355 mm
|
Peso prodotto
|
1,2 kg
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Temperatura ambiente
|
0…35 °C senza riduzione
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
53,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,200 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
48
|
Confezione 2: altezza
|
50,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
62,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
92,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
66,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|