|
|
|
KNB160ZF1
Canalis - Staffe di fissaggio universale da 40 A a 160 A per KN
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KN
|
Tipo prodotto
|
Staffa di fissaggio
|
Compatibilità prodotto
|
KN
|
Montaggio disp. fissaggio
|
Sospeso su asta filettata
|
Carico massimo
|
80 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di fissaggio
|
Larghezza
|
61 mm
|
Profondità
|
23 mm
|
Altezza
|
118 mm
|
Peso prodotto
|
126 g
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
129,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
6,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
25,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,310 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
60
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
8,117 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|