|
|
|
KNB50SF4
Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - 14 x 51 - 50 A - c/isolatore
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Compatibilità gamma
|
Canalis KN elemento rettilineo
|
Tipo prodotto
|
Unità di derivazione
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KN busbar trunkinginnesto
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
50 A a 35 °C
|
Protection type
|
Fuse isolator: per aM cilindrico fusibile14 x 51 mm - 50 A conforme a NF
Fuse isolator: per gG cilindrico fusibile14 x 51 mm - 50 A conforme a NF
|
Attrezzature fornite
|
Fuse da ordinare separatamente
|
Modo di montaggio
|
Innesto con polarità fissa
|
Polarità unità di derivazione
|
3L+PE
3L+N+PE
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Distribuzione
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230...500 V a seconda del dispositivo di protezione
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4,6 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V a seconda del dispositivo di protezione
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Collegamento elettrico
|
Terminale clampaggio cavi - ISO50 16 mm² flessibile
Terminale clampaggio cavi - ISO50 16 mm² rigido
|
Door/cover opening side
|
Destra
|
Unità di derivazione modalità di scollegamento
|
Mediante apertura della porta
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Larghezza
|
344 mm
|
Profondità
|
101 mm
|
Depth (door open)
|
420 mm
|
Altezza
|
165 mm
|
Peso prodotto
|
1,5 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
34,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,650 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
52
|
Confezione 2: altezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
104,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|