|
|
|
KNT100DL4
Canalis - Elemento a gomito fless. - 100 A - Ang. interna/esterna da 80 a 180°
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KN
|
Tipo prodotto
|
Flexible element
|
Descrizione condotto sbarre
|
Curva flessibile
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Tipo di cambio di direzione
|
2 dimensioni
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
100 A a 35 °C
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...500 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Numero di circuiti
|
1
|
Tipo di controllo
|
Comunicazione
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Con viti
|
Limite stress termico
|
1980 kA²s
|
Maximum radiated magnetic field
|
0,106 µT
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V
|
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]
|
1,4 kA
|
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]
|
14 kA
|
THDI
|
0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
|
Angolo di funzionamento
|
80…180 °
|
Lunghezza
|
355 mm
|
Peso prodotto
|
1,3 kg
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Temperatura ambiente
|
0…35 °C senza riduzione
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
36,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,2 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|