|
|
|
KNT63AB4
Canalis - Unità alimentazione per KNT - 63 A - Montaggio a sx o dx - bus
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KN
|
Nome dispositivo
|
KNT
|
Compatibilità prodotto
|
Canalis KNT busbar trunking 40…63 A
|
Tipo prodotto
|
Unità di alimentazione
|
Conductors material
|
Alluminio
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
63 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...500 V
|
Numero di circuiti
|
1
|
Tipologia protezione
|
Senza protezione
|
Tipo di controllo
|
Controllo a distanza
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Apparecchiatura fornita
|
Chiusura di estremità
|
Installazione
|
Sinistra
Destra
|
Installazione
|
Con clip
|
Installazione
|
Barra collettrice
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiera per 16 mm² flessibile
Morsettiera per 25 mm² rigido
|
Larghezza
|
265 mm
|
Profondità
|
71 mm
|
Altezza
|
92 mm
|
Peso prodotto
|
580 g
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-6
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
30,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
680,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
36,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,128 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|