|
|
|
KNT63ABT4
Canalis - Unità alimentazione per KNT - 63 A - Montaggio al centro - bus
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KN
|
Nome dispositivo
|
KNT
|
Compatibilità prodotto
|
Canalis KNT busbar trunking 40…63 A
|
Tipo prodotto
|
Unità di alimentazione
|
Conductors material
|
Alluminio
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
63 A
|
Tensione nominale di esercizio [ue]
|
230...500 V
|
Numero di circuiti
|
1
|
Tipo di protezione
|
Senza protezione
|
Tipo di controllo
|
Controllo a distanza
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Apparecchiatura fornita
|
Chiusura di estremità
|
Installazione
|
Centrale
|
Installazione
|
Con clip
|
Supporto di montaggio
|
Barra collettrice
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiera per 16 mm² flessibile
Morsettiera per 25 mm² rigido
|
Larghezza
|
535 mm
|
Profondità
|
71 mm
|
Altezza
|
92 mm
|
Peso prodotto
|
1,47 kg
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-6
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme aCEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme aCEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
53 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,67 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh free of SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Toxic heavy metal free
|
Sì
|
Mercury free
|
Sì
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|