Schneider-Electric
 
KNT63ZT1 immagine - metel
KNT63ZT1
Canalis - Blocco c/prese alim. per telecomando unità di derivazione
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Canalis
Nome prodotto KN
Tipo prodotto Supporto connessione
Compatibilità prodotto KN
Compatibilità gamma Canalis KN unità di derivazione
Caratteristiche tecniche
Accessori / categoria degli elementi Accessorio unità di derivazione
Applicazione Per connettere circuito controllo remoto
Norme di riferimento IEC 61439-6
IEC 60439-2
Peso prodotto 35 g
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,000 cm
Confezione 1: larghezza 6,000 cm
Confezione 1: profondità 9,500 cm
Confezione 1: peso 52,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 32
Confezione 2: altezza 15,800 cm
Confezione 2: larghezza 28,500 cm
Confezione 2: profondità 43,500 cm
Confezione 2: peso 2,079 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 128
Confezione 3: altezza 44,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 15,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months