|
|
|
KSA1000DLE43F
Angolare verticale pe interno 4 poli 1000A a misura taglia fuoco
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KS
|
Nome dispositivo
|
KSA
|
Tipo di offerta
|
Advanced
|
Tipo prodotto
|
Gomito
|
Descrizione condotto sbarre
|
Barriera antincendio su a misura (only one side)
|
Compatibilità prodotto
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Applicazione
|
Cambio direzione
|
Conductors material
|
Alluminio
|
Polarità condotto sbarre
|
3L + N + PE
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
1000 A a 35 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...690 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Angolo di funzionamento
|
90 °
|
Tipo di cambio di direzione
|
Direzione 1: curva a in su - neutro a sinistra
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Tipo di dimensione
|
A misura
|
Caratteristiche tecniche
Lunghezza
|
290…800 mm A
290…800 mm B
700…1200 mm with fire barrier
|
Larghezza
|
113 mm
|
Altezza
|
146 mm
|
Installazione
|
Sul condotto
|
Installazione
|
Qualunque posizione
|
Collegamento elettrico
|
Contatto scorrevole
|
Installazione
|
Con viti
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
98,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
86,9 cm
|
Confezione 1: peso
|
11,5 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità