Schneider-Electric
 
KSA1000DLF4CFM immagine - metel
KSA1000DLF4CFM
Angolare verticale pe esterno 4 poli 1000A a misura taglia fuoco
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Canalis
Nome prodotto KS
Nome dispositivo KSA
Tipo di offerta Missing link
Tipo prodotto Gomito
Descrizione condotto sbarre Barriera antincendio su a misura (only one side)
Compatibilità prodotto Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Applicazione Cambio direzione
Conductors material Alluminio
Polarità condotto sbarre 3L + N + PE
Corrente nominale di impiego [Ie] 1000 A a 35 °C
Grado di protezione IP IP55 conforme a CEI 60529
Tensione nominale di esercizio [Ue] 230...690 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Angolo di funzionamento 90 °
Tipo di cambio di direzione Direzione 1: curva a downward - neutro a sinistra
Colore Bianco (RAL 9001)
Tipo di dimensione A misura
Caratteristiche tecniche
Lunghezza 290…800 mm A
290…800 mm B
700…1200 mm with fire barrier
Larghezza 113 mm
Altezza 146 mm
Installazione Sul condotto
Installazione Qualunque posizione
Collegamento elettrico Contatto scorrevole
Installazione Con viti
Norme di riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-6
Ambiente
Grado di protezione IK IK08 conforming to CEI 62262
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,0 cm
Confezione 1: larghezza 86,9 cm
Confezione 1: profondità 98,4 cm
Confezione 1: peso 11,5 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi