|
|
|
KSA250DTC40
Canalis - Racc. a T per cambio direzione - 250 A - Montaggio perpendicolare
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KS
|
Nome dispositivo
|
KSA
|
Tipo di offerta
|
Advanced
|
Tipo prodotto
|
Curva a T
|
Descrizione condotto sbarre
|
Standard
|
Compatibilità prodotto
|
Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
|
Applicazione
|
Cambio direzione
|
Conductors material
|
Alluminio
|
Polarità condotto sbarre
|
3L + N + PE
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
250 A a 35 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...690 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Angolo di funzionamento
|
90 °
|
Tipo di cambio di direzione
|
Curva a perpendicolare - neutro a su
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Tipo di dimensione
|
A misura
|
Caratteristiche tecniche
Lunghezza
|
165 mm A
165 mm B
165 mm C
|
Larghezza
|
54 mm
|
Altezza
|
146 mm
|
Peso prodotto
|
4,3 kg
|
Installazione
|
Sul condotto
|
Installazione
|
Qualunque posizione
|
Collegamento elettrico
|
Contatto scorrevole
|
Installazione
|
Con viti
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
24,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
44,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,782 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
64,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
35,089 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|