Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KS
|
Nome dispositivo
|
KSA
|
Tipo di offerta
|
Advanced
|
Tipo prodotto
|
Gomito a zeta
|
Descrizione condotto sbarre
|
Barriera antincendio su a misura (only one side)
|
Compatibilità prodotto
|
Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
|
Applicazione
|
Cambio direzione
|
Conductors material
|
Alluminio
|
Polarità condotto sbarre
|
3L + N + PE
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
250 A a 35 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...690 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Angolo di funzionamento
|
90 °
|
Tipo di cambio di direzione
|
Direzione 1: curva a destra - neutro a su
Direzione 2: curva a sinistra - neutro a su
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Tipo di dimensione
|
A misura
|
Lunghezza
|
200…750 mm A
200…750 mm B
200…750 mm C
700…1200 mm with fire barrier
|