|
|
|
KSA400ED4306
Canalis - Elemento rettilineo - 400 A - 3 m - 6 derivazioni
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Canalis
|
Nome dispositivo
|
KSA
|
Tipo di offerta
|
Classic
|
Tipo prodotto
|
Elemento rettilineo
|
Descrizione condotto sbarre
|
Horizontal distribution length
|
Compatibilità prodotto
|
Canalis KSA busbar trunking 400 A
|
Conductors material
|
Alluminio
|
Polarità condotto sbarre
|
3L + N + PE
|
Numero uscite di derivazione
|
6
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
400 A a 35 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Installazione
|
Con viti
|
Tipo di dimensione
|
Fisso
|
Lunghezza
|
3 m
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Numero di poli
|
4
|
Posizione neutro
|
Su
|
Installazione
|
Orizzontale
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...690 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]
|
18,8 kA
|
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]
|
49,2 kA
|
Collegamento elettrico
|
Contatto scorrevole
|
Larghezza
|
54 mm
|
Altezza
|
146 mm
|
Peso prodotto
|
20,4 kg
|
Intervallo unità di derivazione
|
1000 mm
|
Campo magnetico irradiato
|
1 µT
|
Limite stress termico
|
354000 kA²s
|
THDI
|
0…15 % 400 A
15…33 % 315 A
33…100 % 250 A
|
Maximum voltage drop
|
<0,022 V con fattore di potenza = 0,9 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,022 V con fattore di potenza = 0,8 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,021 V con fattore di potenza = 0,7 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,018 V con fattore di potenza = 1 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
|
Norme
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C (senza declassamento)
55 °C (con fattore di declassamento)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
17,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
311,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
20,000 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
49,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
64,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
320,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
420,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|