Schneider-Electric
 
KSA400ET430 immagine - metel
KSA400ET430
Canalis - Elemento rettilineo di trasporto - 400 A - 3 m
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Canalis
Nome dispositivo KSA
Tipo di offerta Advanced
Tipo prodotto Elemento rettilineo
Descrizione condotto sbarre Horizontal transport length
Compatibilità prodotto Canalis KSA busbar trunking 400 A
Conductors material Alluminio
Polarità condotto sbarre 3L + N + PE
Numero uscite di derivazione 0
Corrente nominale di impiego [Ie] 400 A a 35 °C
Grado di protezione IP IP55 conforme aCEI 60529
Installazione Con viti
Tipo di dimensione Fisso
Lunghezza 3 m
Colore Bianco (RAL 9001)
Caratteristiche tecniche
Numero di poli 4
Posizione neutro Su
Posizione di montaggio Orizzontale
Tensione nominale di esercizio [ue] 230...690 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [uimp] 8 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw] 18,8 kA
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk] 49,2 kA
Collegamento elettrico Contatto scorrevole
Larghezza 54 mm
Altezza 146 mm
Peso prodotto 20,4 kg
Campo magnetico irradiato 1 µT
Limite stress termico 354000 kA²s
THDI 0…15 % 400 A
15…33 % 315 A
33…100 % 250 A
Maximum voltage drop <0,022 V con fattore di potenza = 0,9 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,022 V con fattore di potenza = 0,8 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,021 V con fattore di potenza = 0,7 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,018 V con fattore di potenza = 1 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
Norme IEC 61439-1
IEC 61439-6
Ambiente
Grado di protezione IK IK08 conforme aCEI 62262
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C (senza declassamento)
55 °C (con fattore di declassamento)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 16 cm
Confezione 1: larghezza 6,4 cm
Confezione 1: profondità 309 cm
Confezione 1: peso 20,4 kg
Sostenibilità dell'offerta
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Prestazioni contenuto alogeno Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months