Schneider-Electric
 
KSA630ET4AM immagine - metel
KSA630ET4AM
Elemento Rettilineo 500/630A MISSING LINK
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Canalis
Nome dispositivo KSA
Tipo di offerta Missing link
Tipo prodotto Elemento rettilineo
Descrizione condotto sbarre Horizontal transport length
Compatibilità prodotto Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Conductors material Alluminio
Polarità condotto sbarre 3L + N + PE
Numero uscite di derivazione 0
Corrente nominale di impiego [Ie] 630 A a 35 °C
Grado di protezione IP IP55 conforming to CEI 60529
Installazione Con viti
Tipo di dimensione A misura
Lunghezza 500…1900 mm
Colore Bianco (RAL 9001)
Caratteristiche tecniche
Posizione neutro Su
Installazione Orizzontale
Tensione nominale di esercizio [Ue] 230...690 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw] 32,1 kA
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk] 67,5 kA
Collegamento elettrico Contatto scorrevole
Larghezza 113 mm
Altezza 146 mm
Peso prodotto 17,4 kg
Campo magnetico irradiato 0,89 µT
Limite stress termico 1225000 kA²s
THDI 0…15 % 630 A
15…33 % 500 A
33…100 % 400 A
Maximum voltage drop <0,011 V con fattore di potenza = 1 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,013 V con fattore di potenza = 0,9 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,013 V con fattore di potenza = 0,8 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,012 V con fattore di potenza = 0,7 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
Norme IEC 61439-1
IEC 61439-6
Ambiente
Grado di protezione IK IK08 conforming to CEI 62262
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C (senza declassamento)
55 °C (con fattore di declassamento)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,2 cm
Confezione 1: larghezza 16,9 cm
Confezione 1: profondità 247,8 cm
Confezione 1: peso 36,33 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi