Schneider-Electric
 
KSA630ZJ4 immagine - metel
KSA630ZJ4
Canalis - Blocco di giunzione - 630 A - ricambio
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Canalis
Nome prodotto KS
Tipo prodotto Giunzione meccanica ed elettrica
Compatibilità del prodotto KS
Corrente di esercizio nominale [Ie] 500 A
630 A
Tipo di offerta Ricambio
Colore Bianco (RAL 9001)
Caratteristiche tecniche
Applicazione Medium power distribution
Tensione nominale di esercizio [ue] 230...690 V
Tipo di controllo Senza
Numero di circuiti 1
Polarità condotto sbarre 3L + N + PE
Larghezza 276 mm
Profondità 117 mm
Altezza 167 mm
Peso prodotto 4,35 kg
Ambiente
Grado di protezione IK IK08 conforme aCEI 62262
Grado di protezione IP IP55 conforme aCEI 60529
Norme di riferimento IEC 61439-6
IEC 60439-2
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,0 cm
Confezione 1: larghezza 16,7 cm
Confezione 1: profondità 27,3 cm
Confezione 1: peso 4,3 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 50,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 134,5 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Prestazioni contenuto alogeno Prodotto privo di alogeni
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months