Schneider-Electric
 
KSA80EZ5 immagine - metel
KSA80EZ5
Canalis - Staffa di fissaggio
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Canalis
Nome prodotto KS
Tipo prodotto Staffa
Compatibilità prodotto KS
Montaggio disp. fissaggio Montaggio a pavimento
Carico massimo 70 kg
Quantità per confezione Set da 10
Caratteristiche tecniche
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di fissaggio
Corrente di esercizio nominale [Ie] 1000,0 A
Peso prodotto 700 g
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60439-2
IEC 61439-6
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,000 cm
Confezione 1: larghezza 43,500 cm
Confezione 1: profondità 14,200 cm
Confezione 1: peso 255,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 8,000 cm
Confezione 2: larghezza 43,500 cm
Confezione 2: profondità 43,000 cm
Confezione 2: peso 2,738 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 360
Confezione 3: altezza 61,000 cm
Confezione 3: larghezza 60,000 cm
Confezione 3: profondità 80,000 cm
Confezione 3: peso 104,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months