|
|
|
KSB1000ZF1
Canalis - Staffa di fissaggio - 1000 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KS
|
Tipo prodotto
|
Staffa
|
Compatibilità prodotto
|
KS
|
Montaggio disp. fissaggio
|
Sospeso su asta filettata
Montaggio a parete
|
Carico massimo
|
135 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di fissaggio
|
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
1000,0 A
|
Larghezza
|
151 mm
|
Profondità
|
30 mm
|
Altezza
|
181,5 mm
|
Peso prodotto
|
400 g
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
16,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
31,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
365,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
18,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
16,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
32,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,86 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
300
|
Confezione 3: altezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
128,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|