|
|
|
KSB1000ZFKP1
Canalis - Kit fissaggio a mensola- 400 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KS
|
Tipo prodotto
|
Staffa
|
Compatibilità prodotto
|
KS
|
Montaggio disp. fissaggio
|
Sotto il soffitto o con trave a I-Beam
|
Carico massimo
|
80 kg
|
Caratteristiche tecniche
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di fissaggio
|
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
1000,0 A
|
Larghezza
|
135 mm
|
Profondità
|
428 mm
|
Altezza
|
1 m
|
Peso netto
|
2,8 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
39,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,700 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
15,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
19,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
106,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,018 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
64
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
208,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|