|
|
|
KSB160DM4
Cassetta derivazione NSXm motorizzato a 160A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Compatibilità gamma
|
Canalis KS elemento rettilineo
Canalis KT elemento rettilineo
|
Tipo di offerta
|
Classic
|
Tipo prodotto
|
Unità di derivazione
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
160 A a 35 °C
|
Tipo di protezione
|
Interruttore: NSXm
|
Attrezzature fornite
|
Interruttore da ordinare separatamente
|
Modo di montaggio
|
Piastra con polarità fissa
|
Polarità unità di derivazione
|
3L+N+PE
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Medium power distribution
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
400 V a seconda del dispositivo di protezione
500 V a seconda del dispositivo di protezione
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6,8 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V a seconda del dispositivo di protezione
500 V a seconda del dispositivo di protezione
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Manovra rotativa rinviata
|
Collegamento elettrico
|
Crimp lug - ISO32 70 mm² flessibile
Crimp lug - ISO32 70 mm² rigido
|
Door/cover opening side
|
Destra
|
Unità di derivazione modalità di scollegamento
|
By rotary operating handle
|
Numero di aperture
|
1 apertura per FL21 gland plate
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Larghezza
|
450 mm
|
Profondità
|
251 mm
|
Depth (door open)
|
675.5 mm
|
Altezza
|
305 mm
|
Peso prodotto
|
9,5 kg
|
Ambiente
Sistema di messa a terra
|
TT
TN-S
IT
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
34,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
37,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
52,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
11,14 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
105,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
50,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni