|
|
|
KSB160SM424
Canalis - Unità di derivazione 160A per interr.modulari-24 mod passo 18 3L+N+PE
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Compatibilità gamma
|
Canalis KS elemento rettilineo
|
Tipo prodotto
|
Unità di derivazione
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS busbar trunkinginnesto
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
160 A
|
Tipo di protezione
|
Interruttore: miniature circuit breaker (MCB)
|
Modo di montaggio
|
Innesto con polarità fissa
|
Polarità unità di derivazione
|
3L+N+PE
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Medium power distribution
|
Attrezzature fornite
|
Interruttore da ordinare separatamente
Otturatore
Guida DIN 4
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230...690 V a seconda del dispositivo di protezione
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6,8 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V a seconda del dispositivo di protezione
500 V a seconda del dispositivo di protezione
690 V a seconda del dispositivo di protezione
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Collegamento elettrico
|
Lugs - ISO50 35 mm² flessibile
Lugs - ISO50 50 mm² rigido
|
Door/cover opening side
|
Down
|
Unità di derivazione modalità di scollegamento
|
Mediante estrazione
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Materiale del corpo
|
Metallo
|
Passo 18 mm
|
24
|
Larghezza
|
494 mm
|
Profondità
|
308 mm
|
Depth (door open)
|
650 mm
|
Altezza
|
303 mm
|
Peso prodotto
|
10,69 kg
|
Ambiente
Sistema di messa a terra
|
TT
TN-S
IT
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
33,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
34,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
52,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
12,368 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
81,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
120,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni