|
|
|
KSB250SE5
Canalis - Unità di derivazione per fusibile DIN - T1 - 250 A - 3L + PEN
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Compatibilità gamma
|
Canalis KT elemento rettilineo
Canalis KS elemento rettilineo
|
Tipo prodotto
|
Unità di derivazione
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS busbar trunkinginnesto
Canalis KT busbar trunking con KS tipo innesto
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
250 A a 35 °C
|
Protection type
|
Fuse isolator: per aM blade type fusibile1 - 250 A conforme a NF
Fuse isolator: per gG blade type fusibile1 - 250 A conforme a NF
|
Attrezzature fornite
|
Fuse da ordinare separatamente
|
Modo di montaggio
|
Innesto con polarità fissa
|
Polarità unità di derivazione
|
3L+PEN
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Medium power distribution
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230...690 V a seconda del dispositivo di protezione
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6,8 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V a seconda del dispositivo di protezione
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Collegamento elettrico
|
Copper cable lug - ISO40 150 mm² flessibile
Copper cable lug - ISO40 150 mm² rigido
|
Door/cover opening side
|
Destra
|
Unità di derivazione modalità di scollegamento
|
Mediante apertura della porta
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Materiale del corpo
|
Metallo
|
Larghezza
|
630 mm
|
Profondità
|
258 mm
|
Depth (door open)
|
777 mm
|
Altezza
|
432 mm
|
Peso prodotto
|
20 kg
|
Ambiente
Sistema di messa a terra
|
TN-C
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
31,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
43,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
64,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
19,0 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
78,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
88,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni