|
|
|
KSB32CP15D
Canalis - Unità di derivazione - 32 A - 1 presa Schuko domestica e 1 ind.
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KS
|
Tipo prodotto
|
Unità di derivazione
|
Compatibilità prodotto
|
Dispositivo modulare
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
32 A a 35 °C
|
Descrizione presa unità di derivazione
|
Domestic 10/16A 2P+T 230V
|
Descrizione 2a presa unità di derivazione
|
Industriale 16A 3P+N+T 415V
|
Polarità unità di derivazione
|
3L+N+PE
|
Apparecchiatura fornita
|
Otturatore
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Spine di derivazione
Distribuzione
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230...690 V a seconda del dispositivo di protezione
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [uimp]
|
6,8 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V a seconda del dispositivo di protezione
500 V a seconda del dispositivo di protezione
690 V a seconda del dispositivo di protezione
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tipo di protezione
|
Senza protezione
|
Unità di derivazione modalità di scollegamento
|
Mediante estrazione
|
Tipo connettore unità di derivazione
|
Con selezione della fase
|
Norme di riferimento
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Materiale del corpo
|
Plastica
|
Number of 18mm modules
|
8
|
Larghezza
|
437,5 mm
|
Profondità
|
108 mm
|
Altezza
|
165 mm
|
Peso netto
|
3 kg
|
Ambiente
Sistema di messa a terra
|
TT - elemento rettilineo
TN-S - elemento rettilineo
TN-C - elemento rettilineo
TT - unità di derivazione
TN-S - unità di derivazione
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme aIEC 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme aCEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
20,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
43,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,529 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
29
|
Confezione 2: altezza
|
195,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
71,370 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|