|
|
|
KSB630SE4
Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF o DIN - 630 A - 3L + N + PE
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Compatibilità gamma
|
Canalis KS elemento rettilineo
|
Tipo prodotto
|
Unità di derivazione
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS busbar trunkinginnesto
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
630 A a 35 °C
|
Protection type
|
Fuse isolator: blade type fusibile3 conforme a NF o DIN
|
Attrezzature fornite
|
Fuse da ordinare separatamente
|
Modo di montaggio
|
Innesto con polarità fissa
|
Polarità unità di derivazione
|
3L+N+PE
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Medium power distribution
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6,8 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V a seconda del dispositivo di protezione
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Collegamento elettrico
|
Copper cable lug - ISO40 480 mm² flessibile
Copper cable lug - ISO40 480 mm² rigido
|
Door/cover opening side
|
Destra
|
Unità di derivazione modalità di scollegamento
|
Mediante apertura della porta
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Materiale del corpo
|
Metallo
|
Larghezza
|
1144,5 mm
|
Profondità
|
300 mm
|
Depth (door open)
|
1106,5 mm
|
Altezza
|
611 mm
|
Peso prodotto
|
59 kg
|
Ambiente
Sistema di messa a terra
|
TT
TN-S
IT
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
37,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
63 cm
|
Confezione 1: profondità
|
110,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
61,06 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni