Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

KZ18032 |
Schneider-Electric
 
KZ18032 immagine - metel
KZ18032
Etichetta commutatore a camme da 0 a 8 - 45 x 45 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Destinazione Accessorio / Parte Separata Testa per mont. su foro Ø22mm in plastica
Gamma Prodotto Harmony Serie K
Categoria Accessorio / Parte Separata Marking accessory
Tipo Di Accessori/Parti Separate Etichetta
Tipo Prodotto Etichetta con marcatura
Marcatura 0...8, posizioni commutazione: da 0° a 240° (ogni 30°) nero metallico background
Dimensioni etichetta 45 x 45 mm
Quantità Per Confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Peso Netto 0,003 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,762 cm
Confezione 1: larghezza 4,572 cm
Confezione 1: profondità 4,572 cm
Confezione 1: peso 4,536 g
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months