|
|
|
KZ18045L
Etichetta commutatore a camme da 0 a 5 - 45 x 45 mm
|
|
|
Presentazione
Accessori / destinazione elementi
|
Testa fissaggio multiplo
|
Gamma prodotto
|
Harmony Serie K
|
Categoria accessori
|
Accessorio per etichettatura
|
Tipo di accessori
|
Etichetta
|
Tipo di prodotto o componente
|
Etichetta con marcatura
|
Marcatura
|
0...5, posizioni commutazione: da 0° a 225° (ogni 45°) bianco nero background
|
Dimensioni etichetta
|
45 x 45 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Confezionamenti
Peso imballo (Kg)
|
0,001 kg
|
Altezza imballo 1
|
0,010 dm
|
Larghezza imballo 1
|
0,450 dm
|
Lunghezza imballo 1
|
0,450 dm
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|