Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

KZ65 |
Schneider-Electric
 
KZ65 immagine - metel
KZ65
Tenuta IP 65 per piastra ant. 45 x 45 mm e comm. camme con mtgo ant. - 5/conf
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Harmony Serie K1/K2
Designazione accessorio / parte separata Guarnizione in gomma per grado di protezione IP65
Tipo Di Accessori/Parti Separate Guarnizione
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessori di protezione
Compatibilità Del Prodotto K1
K2
Destinazione Accessorio / Parte Separata Testa di funzionamento montaggio anteriore a 4 fori con piastra anteriore 45x45 mm
Testa di funzionamento montaggio anteriore Ø 22 mm con piastra frontale 45x45 mm
Compatibilità Gamma Mini-VARIO
VARIO
Materiale Gomma
Vendita quantità indivisibile 5
Caratteristiche tecniche
Peso Netto 0,003 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,5 cm
Confezione 1: larghezza 8 cm
Confezione 1: profondità 10 cm
Confezione 1: peso 6 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 8 cm
Confezione 2: larghezza 1,5 cm
Confezione 2: profondità 10 cm
Confezione 2: peso 30 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 100
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 15 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 782 g
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months