|
|
|
LA1KN13
Blocco contatti ausiliari TeSys - 1NO + 1NC - Terminali a molla
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys K
|
Tipo prodotto
|
Blocco contatti ausiliari
|
Nome dispositivo
|
LA1
|
Compatibilità gamma
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Composizione contatto polo
|
1 NO + 3 NC
|
Contacts operation
|
Istantaneo
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 25...400 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-5-1
600 V conforme a UL 60947-5-1
600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-5-1
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A (at 50 °C)
|
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
CE
"UKCA"
|
Caratteristiche tecniche
Potere di chiusura nominale Irms
|
110 A at <= 690 V CA conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale temporanea ammessa
|
80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V
|
Distanza di non sovrapposizione
|
0,5 mm
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…4 mm²rigido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…4 mm²rigido
|
Coppia di serraggio
|
1,3 Nm - con cacciavite Philips No 2
1,3 Nm - con cacciavite pozidriv No 2
|
Altezza
|
30 mm
|
Larghezza
|
38 mm
|
Profondità
|
35 mm
|
Peso prodotto
|
0,045 kg
|
Ambiente
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente normale
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Trattamento di protezione
|
TC conforme a IEC 60068
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…80 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,9 cm
|
Confezione 1: peso
|
40 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
3 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
19 cm
|
Confezione 2: profondità
|
29 cm
|
Confezione 2: peso
|
406 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,545 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità