Schneider-Electric
 
LA4DC3U immagine - metel
LA4DC3U
Modulo soppressore - TeSys D - Diodi - 24...250 V CC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome dispositivo LA4D
Tipo prodotto Modulo soppressore
Compatibilità prodotto 4P LP1D80
3P LC1D80...D95
4P LP1D40...D65
Caratteristiche tecniche
Installazione Parte superiore
Installazione Con viti
Tecnologia del soppressore Diodo flywheel
Tensione di comando [Uc] 24...250 V CC
Tensione di picco massima 1 Uc
Peso prodotto 0,018 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificazioni prodotto UL
CSA
Grado di protezione IP IP2x conforme a CEI 60529
Temperatura ambiente -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,200 cm
Confezione 1: larghezza 2,800 cm
Confezione 1: profondità 4,200 cm
Confezione 1: peso 16,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 78
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 15,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 1,448 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months