|
|
|
LA9ZA32434
Piastra di montaggio LA9Z 1×3P 32 A - 45×200×63 mm per GV2LE/P/ME + LC1D
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
BZ
|
Nome dispositivo
|
LA9Z
|
Tipo prodotto
|
Adattatori per sistemi sbarre
|
Numero di direzioni
|
1
|
Quantità per confezione
|
Set da 4
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Prisma G
Prisma P
Prisma -
Prisma -
TeSys GV2
TeSys D
Spacial
|
Compatibilità prodotto
|
GV2LE
GV2P
LC1D
GV2ME
|
Numero di poli
|
3P
|
Corrente ammessa
|
32 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Sezione dei fili
|
6 mm² - AWG 10
|
Passo condotto sbarre
|
60 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Altezza
|
200 mm
|
Profondità
|
63 mm
|
Colore
|
Grigio
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
267,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
13,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,141 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
24
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
7,324 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|