|
|
|
LA9ZA32626
Piastra di montaggio LA9Z 2×3P 63 A - 117×260×63 mm, per GV3P + LC1D 40 A…65 A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
BZ
|
Nome dispositivo
|
LA9Z
|
Tipo prodotto
|
Adattatori per sistemi sbarre
|
Numero di direzioni
|
2 vie
|
Quantità per confezione
|
Set da 4
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Prisma G
Prisma P
Prisma -
Prisma -
TeSys D
TeSys GV3
Spacial
|
Compatibilità prodotto
|
LC1D40...65
GV3P
|
Numero di poli
|
3P
|
Corrente ammessa
|
63 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Sezione dei fili
|
10 mm² - AWG 8
|
Passo condotto sbarre
|
60 mm
|
Larghezza
|
117 mm
|
Altezza
|
260 mm
|
Profondità
|
63 mm
|
Colore
|
Grigio
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
29,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
695,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
13,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
19,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
29,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,392 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
4
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
3,105 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|