|
|
|
LA9ZX01508
Supporto sbarra di distribuzione UL 3P - dim. 12, 15, 20, 25, 30×5/10 mm²
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
BW
|
Tipo prodotto
|
Supporto condotto sbarre
|
Nome dispositivo
|
LA9Z
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
TeSys
|
Numero di poli
|
3P
|
Corrente ammessa
|
630 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 10 mm
150 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 5 mm
362 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 5 mm
500 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 5 mm
300 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 10 mm
564 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 10 mm
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-1
690 V conforme a NF C 20-040
|
Distanza tra i supporti
|
400 mm 12 mm altezza
800 mm 20 mm altezza
800 mm 30 mm altezza
|
Passo condotto sbarre
|
60 mm
|
Colore
|
Grigio
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 con coperchio di protezione
|
Resistenza alla temperatura
|
125 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
UL
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
144,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
13,3 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
11,2 cm
|
Confezione 2: profondità
|
20,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,5 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
50
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
8,05 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|