Schneider-Electric
 
LAD4BB immagine - metel
LAD4BB
Retrofit bobina per contattore tripolare 9-38 A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome dispositivo LAD
Tipo prodotto Bobina retrofit senza eliminazione bobina
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto LC1D09...D38
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,019 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 3,500 cm
Confezione 1: profondità 9,000 cm
Confezione 1: peso 42,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 32
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 15,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 1,541 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months