|
|
|
LAD4RCE
Modulo soppressore - TeSys D - Circuito RC - 24…48 V CA
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
LAD4
|
Tipo prodotto
|
Modulo soppressore
|
Compatibilità prodotto
|
3P LC1D09...D38
4P LC1DT20...DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Lato
|
Installazione
|
Con clip
|
Tecnologia del soppressore
|
Circuito RC
|
Tensione di comando [Uc]
|
24...48 V CA
|
Tensione di picco massima
|
3 Uc
|
Peso prodotto
|
0,012 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Grado di protezione IP
|
IP2x conforme a CEI 60529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
14,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
70
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,185 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
2240
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
39,860 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità