|
|
|
LAD4TBDL
Modulo soppressore - TeSys D - Diodo limitazione picco bidirezionale - 24 V CC
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
LAD4
|
Tipo prodotto
|
Modulo soppressore
|
Compatibilità prodotto
|
3P LC1D09...D38
4P LC1DT20...DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Lato
|
Installazione
|
Con clip
|
Tecnologia del soppressore
|
Diodo limitat. picchi bidirezionale
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CC
|
Tensione di picco massima
|
2 Uc
|
Peso prodotto
|
0,012 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Grado di protezione IP
|
IP2x conforme a CEI 60529
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,200 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
120
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
884,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
1920
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
22,144 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità