|
|
|
LAD703M
riarmo elettrico TeSys D - 220...230 V DC/AC
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Tipo prodotto
|
Electrical remote stop
|
Nome dispositivo
|
LAD
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio elettrico
|
Compatibilità prodotto
|
LR3D313...LR3D365
LRD313...LRD365
LRD01...35
LR3D01...D35
LR9G
|
Tensione di comando [Uc]
|
220/230 V CA 50/60 Hz
220/230 V CC
|
Caratteristiche tecniche
Maximum inrush power in VA
|
100 VA
|
Potenza di spunto in W
|
0…100 W
|
Peso prodotto
|
0,09 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
108 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
32
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,617 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni