|
|
|
LAD9P32
Collegamento parallelo - Per TeSys D - 2 poli LC1D40A...D65A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
FT
|
Nome dispositivo
|
LAD9
|
Tipo prodotto
|
Collegamento per connessione parallela
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di connessione
|
Numero di poli
|
2P
|
Compatibilità gamma
|
TeSys D
|
Compatibilità del prodotto
|
LC1D40A
LC1D50A
LC1D65A
LC1D80A
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
25,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,447 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|