|
|
|
LADN11
Blocco contatti ausiliari TeSys - 1NO + 1NC - Morsetti a vite
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome prodotto
|
TeSys Deca
|
Tipo prodotto
|
Blocco contatti ausiliari
|
Nome dispositivo
|
LADN
|
Compatibilità gamma
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Composizione contatto polo
|
1 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
Istantaneo
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 25...400 Hz
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-5-1
600 V conforme a UL
600 V conforme a CSA
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A (at 60 °C)
|
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certificazioni prodotto
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
"UKCA"
|
Caratteristiche tecniche
Potere di chiusura nominale Irms
|
140 A CA conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
|
Corrente nominale temporanea ammessa
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Tipologia protezione
|
Fusibile gG 10 A
|
Durata meccanica
|
30 Mcicli
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms alla disattivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO
1,5 ms all'attivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²rigido senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²rigido senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
1,7 Nm - con cacciavite piatto Ø 6 mm
1,7 Nm - con cacciavite Philips No 2
1,7 Nm - con cacciavite pozidriv No 2
|
Altezza
|
48 mm
|
Larghezza
|
26 mm
|
Profondità
|
42 mm
|
Colore
|
Grigio scuro
|
Ambiente
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente normale
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068
|
Temperatura di stoccaggio
|
-60…80 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…60 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
3000 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
34,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,800 cm
|
Confezione 2: profondità
|
25,600 cm
|
Confezione 2: peso
|
348,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
11,486 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità