Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

LADS2 |
Schneider-Electric
 
LADS2 immagine - metel
LADS2
Blocco contatti ausiliari TeSys - 1NO + 1NC - Morsetti a vite
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
TeSys Deca
Nome Prodotto TeSys Deca
Tipo Prodotto Blocco contatto ausiliario temporizzatore
Compatibilità Gamma TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
Applicazione Star delta starter
Installazione Lato anteriore
Composizione contatto polo 1 NO + 1 NC
Contacts operation Time delay
Tipologia timer Temporizzazione on
Gamma di temporizzazione 1...30 s
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 25...400 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie] 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V conforme a IEC 60947-5-1
600 V conforme a UL 60947-5-1
600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 10 A (at 60 °C)
Norme di riferimento EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Certificazioni Prodotto IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Caratteristiche tecniche
Potere di chiusura nominale Irms 140 A at <= 690 V CA conforming to IEC 60947-5-1
250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1
Corrente nominale temporanea ammessa 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Tipologia protezione Fusibile gG 10 A
Durata meccanica 5 Mcicli
Corrente minima di commutazione 5 mA
Tensione minima di commutazione 17 V
Tempo di non sovrapposizione 1,5 ms alla disattivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO
1,5 ms all'attivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO
Resistenza di isolamento > 10 MOhm
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…2,5 mm²rigido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²rigido
Morsetti di fissaggio a vite
Coppia di serraggio 1,7 Nm - con cacciavite piatto Ø 6 mm
1,7 Nm - con cacciavite Philips No 2
1,7 Nm - con cacciavite pozidriv No 2
Altezza 48 mm
Larghezza 44 mm
Profondità 61 mm
Colore Grigio scuro
Ambiente
Caratteristiche Ambientali Ambiente normale
Grado Di Protezione Ip IP20 conforming to CEI 60529
Trattamento di protezione TH conforme a IEC 60068
Temperatura Di Stoccaggio -60…80 °C
Temperatura Ambiente -40…70 °C
Altitudine di funzionamento 3000 m
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,2 cm
Confezione 1: larghezza 6,5 cm
Confezione 1: profondità 4,8 cm
Confezione 1: peso 82 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 5,2 cm
Confezione 2: larghezza 13 cm
Confezione 2: profondità 24 cm
Confezione 2: peso 836 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 140
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 12,202 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Senza PVC
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 4
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi