Potenza motore [kW]
|
2,2 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
2,2 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
2,2 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
|
Potenza motore in hp
|
1 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors
2 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
2 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
5 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
7,5 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
0,33 hp at 115 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors
|
Codice compatibilità
|
LC1D
|
Composizione contatto polo
|
3 NO
|
Copertura di protezione
|
Con
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
25 A (at 60 °C) for Circuito di potenza
10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
250 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
|
Capacità di interruzione nominale
|
250 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
105 A 40 °C - 10 s for Circuito di potenza
210 A 40 °C - 1 s for Circuito di potenza
30 A 40 °C - 10 min for Circuito di potenza
61 A 40 °C - 1 min for Circuito di potenza
100 A - 1 s for circuito segnalazione
120 A - 500 ms for circuito segnalazione
140 A - 100 ms for circuito segnalazione
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
25 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for Circuito di potenza
20 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for Circuito di potenza
|
Impedenza media
|
2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for Circuito di potenza
|
Dissipazione di potenza per polo
|
1,56 W AC-1
0,2 W AC-3
0,2 W AC-3e
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:
600 V CSA certificato Circuito di potenza:
600 V UL certificato Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
600 V CSA certificato circuito segnalazione:
600 V UL certificato circuito segnalazione:
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Durata meccanica
|
30 Mcicli
|
Durata elettrica
|
0,6 Mcicli 25 A AC-1 a Ue <= 440 V
2 Mcicli 9 A AC-3 a Ue <= 440 V
2 Mcicli 9 A AC-3e a Ue <= 440 V
|
Tipo circuito di controllo
|
CC basso assorbimento
|
Tecnologia bobina
|
Soppressore diodo limitazione picco bidirezionale incorporato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
0,1...0,3 Uc -40…70 °C diseccitazione DC
0,8...1,25 Uc -40…60 °C operativo DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operativo DC
|
Potenza di spunto in W
|
2,4 W 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento W
|
2,4 W a 20 °C
|
Tempo di funzionamento
|
77 ±15 % ms chiusura
25 ±20 % ms apertura
|
Costante di tempo
|
40 ms
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h a <60 °C
|
Connessioni / Morsetti
|
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Tipo contatti ausiliari
|
Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
|
Frequenza circ. segnalazione
|
25...400 Hz
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V for circuito segnalazione
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA for circuito segnalazione
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm for circuito segnalazione
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
|
Installazione
|
Piastra
Rail
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Certificazioni prodotto
|
GL
BV
DNV
LROS (Lloyds Register of shipping)
RINA
UL
CCC
CSA
GOST
"UKCA"
CB
|
Grado di protezione IP
|
IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068-2-30
|
Tenuta climatica
|
Conforme a IACS E10 esposizione al calore umido
Conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D esposizione al calore umido
|
Temperatura ammessa vicino al dispositivo
|
-40…60 °C
60…70 °C con declassamento
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3000 m
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Tenuta al fuoco
|
V1 conforme a UL 94
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni contattore aperto (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrazioni contattore chiuso (4 Gn, 5...300 Hz)
Urti contattore aperto (10 Gn per 11 ms)
Urti contattore chiuso (15 Gn per 11 ms)
|
Altezza
|
77 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
95 mm
|
Peso prodotto
|
0,48 kg
|