Schneider-Electric
 
LC1D12B7 immagine - metel
LC1D12B7
Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 12 A - 24 V AC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto TeSys Deca
Tipo prodotto Contattore
Nome dispositivo LC1D
Applicazione contattore Carico resistivo
Comando motore
Categoria di utilizzazione AC-3
AC-1
AC-4
AC-3e
Numero di poli 3P
Tensione nominale di impiego [Ue] <= 690 V CA 25...400 Hz Circuito di potenza:
<= 300 V DC Circuito di potenza:
Corrente nominale di impiego [Ie] 25 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for Circuito di potenza
12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for Circuito di potenza
12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for Circuito di potenza
[Uc] control circuit voltage 24 V CA 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Potenza motore [kW] 3 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
3,7 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
3 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
Potenza motore in hp 0,5 hp at 115 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors
2 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors
3 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
3 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
7,5 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
10 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
Codice compatibilità LC1D
Composizione contatto polo 3 NO
Copertura di protezione Con
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 25 A (at 60 °C) for Circuito di potenza
10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione
Potere di chiusura nominale Irms 250 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
Capacità di interruzione nominale 250 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 105 A 40 °C - 10 s for Circuito di potenza
210 A 40 °C - 1 s for Circuito di potenza
30 A 40 °C - 10 min for Circuito di potenza
61 A 40 °C - 1 min for Circuito di potenza
100 A - 1 s for circuito segnalazione
120 A - 500 ms for circuito segnalazione
140 A - 100 ms for circuito segnalazione
Calibro del fusibile associato 10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
40 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for Circuito di potenza
25 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for Circuito di potenza
Impedenza media 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for Circuito di potenza
Dissipazione di potenza per polo 0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3e
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:
600 V CSA certificato Circuito di potenza:
600 V UL certificato Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
600 V CSA certificato circuito segnalazione:
600 V UL certificato circuito segnalazione:
Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947
Livello di affidabilità sicurezza B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
Durata meccanica 15 Mcicli
Durata elettrica 2 Mcicli 12 A AC-3 a Ue <= 440 V
0,8 Mcicli 25 A AC-1 a Ue <= 440 V
2 Mcicli 12 A AC-3e a Ue <= 440 V
Tipo circuito di controllo CA a 50/60 Hz Norme
Tecnologia bobina Senza modulo soppressore integrato
Limiti tensione circuito di controllo 0,3...0,6 Uc -40…70 °C diseccitazione CA 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operativo CA 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operativo CA 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operativo CA 50/60 Hz
Potenza di spunto in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipazione di calore 2…3 W at 50/60 Hz
Tempo di funzionamento 12...22 ms chiusura
4...19 ms apertura
Maximum operating rate 3600 cicli/h a <60 °C
Connessioni / Morsetti Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Composizione contatto ausiliario 1 NO + 1 NC
Tipo contatti ausiliari Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
Frequenza circ. segnalazione 25...400 Hz
Tensione minima di commutazione 17 V for circuito segnalazione
Corrente minima di commutazione 5 mA for circuito segnalazione
Resistenza di isolamento > 10 MOhm for circuito segnalazione
Tempo di non sovrapposizione 1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
Installazione Rail
Piastra
Ambiente
Norme di riferimento CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Certificazioni prodotto GL
BV
DNV
LROS (Lloyds Register of shipping)
RINA
UL
CCC
CSA
GOST
"UKCA"
CB
Grado di protezione IP IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
Trattamento di protezione TH conforme a IEC 60068-2-30
Tenuta climatica Conforme a IACS E10 esposizione al calore umido
Conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D esposizione al calore umido
Temperatura ammessa vicino al dispositivo -40…60 °C
60…70 °C con declassamento
Altitudine di funzionamento 0...3000 m
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Tenuta al fuoco V1 conforme a UL 94
Robustezza meccanica Vibrazioni contattore aperto (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrazioni contattore chiuso (4 Gn, 5...300 Hz)
Urti contattore aperto (10 Gn per 11 ms)
Urti contattore chiuso (15 Gn per 11 ms)
Altezza 77 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 86 mm
Peso prodotto 0,325 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 9,000 cm
Confezione 1: profondità 11,000 cm
Confezione 1: peso 359,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 7,417 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 320
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 126,672 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months