Schneider-Electric
 
LC1D150F7 immagine - metel
LC1D150F7
Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 150 A - 110 V AC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Gamma prodotto TeSys Deca
Tipo prodotto Contattore
Nome dispositivo LC1D
Applicazione contattore Comando motore
Carico resistivo
Categoria di utilizzazione AC-4
AC-3
AC-1
AC-3e
Numero di poli 3P
Tensione nominale di impiego [Ue] <= 1000 V CA 25...400 Hz Circuito di potenza:
<= 300 V DC Circuito di potenza:
Corrente nominale di impiego [Ie] 200 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for Circuito di potenza
150 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for Circuito di potenza
150 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for Circuito di potenza
[Uc] control circuit voltage 110 V CA 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Potenza motore [kW] 40 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
90 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
22 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
40 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
90 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
100 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
Potenza motore in hp 40 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
50 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
100 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
125 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
Codice compatibilità LC1D
Composizione contatto polo 3 NO
Copertura di protezione Con
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 200 A (at 60 °C) for Circuito di potenza
Potere di chiusura nominale Irms 140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
1660 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
Capacità di interruzione nominale 1400 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 250 A 40 °C - 10 min for Circuito di potenza
580 A 40 °C - 1 min for Circuito di potenza
1200 A 40 °C - 10 s for Circuito di potenza
1400 A 40 °C - 1 s for Circuito di potenza
100 A - 1 s for circuito segnalazione
120 A - 500 ms for circuito segnalazione
140 A - 100 ms for circuito segnalazione
Calibro del fusibile associato 10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
315 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for Circuito di potenza
250 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for Circuito di potenza
Impedenza media 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for Circuito di potenza
Dissipazione di potenza per polo 24 W AC-1
13,5 W AC-3
13,5 W AC-3e
Tensione nominale di isolamento [Ui] 600 V CSA certificato Circuito di potenza:
600 V UL certificato Circuito di potenza:
1000 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
600 V CSA certificato circuito segnalazione:
600 V UL certificato circuito segnalazione:
Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV conforme a IEC 60947
Livello di affidabilità sicurezza B10d = 684932 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
Durata meccanica 8 Mcicli
Durata elettrica 0,85 Mcicli 150 A AC-3 a Ue <= 440 V
1 Mcicli 200 A AC-1 a Ue <= 440 V
0,85 Mcicli 150 A AC-3e a Ue <= 440 V
Tipo circuito di controllo CA a 50/60 Hz Norme
Tecnologia bobina Soppressore diodo limitazione picco bidirezionale incorporato
Limiti tensione circuito di controllo 0,3...0,5 Uc -40…70 °C diseccitazione CA 50/60 Hz
0,8...1,15 Uc -40…55 °C operativo CA 50/60 Hz
1...1.15 Uc 55…70 °C operativo CA 50/60 Hz
Potenza di spunto in VA 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Dissipazione di calore 3…4,5 W at 50/60 Hz
Tempo di funzionamento 20...35 ms chiusura
40...75 ms apertura
Maximum operating rate 1200 cicli/h a <60 °C
Connessioni / Morsetti Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di potenza: connettore 1 10…120 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: connettore 2 10…50 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: connettore 1 10…120 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: connettore 2 10…50 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: connettore 1 10…120 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di potenza: connettore 2 10…50 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Coppia di serraggio Circuito di controllo: 1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di potenza: 12 Nm - su connettore esagonale 4 mm
Circuito di controllo: 1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Composizione contatto ausiliario 1 NO + 1 NC
Tipo contatti ausiliari Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
Frequenza circ. segnalazione 25...400 Hz
Tensione minima di commutazione 17 V for circuito segnalazione
Corrente minima di commutazione 5 mA for circuito segnalazione
Resistenza di isolamento > 10 MOhm for circuito segnalazione
Tempo di non sovrapposizione 1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
Installazione Piastra
Rail
Ambiente
Norme di riferimento CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certificazioni prodotto CCC
GOST
DNV
UL
LROS (Lloyds Register of shipping)
BV
GL
RINA
CSA
"UKCA"
CE
Grado di protezione IP IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
Trattamento di protezione TH conforme a IEC 60068-2-30
Tenuta climatica Conforme a IACS E10 esposizione al calore umido
Temperatura ammessa vicino al dispositivo -40…60 °C
60…70 °C con declassamento
Altitudine di funzionamento 0...3000 m
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Tenuta al fuoco V1 conforme a UL 94
Robustezza meccanica Vibrazioni contattore aperto (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrazioni contattore chiuso (4 Gn, 5...300 Hz)
Urti contattore chiuso (15 Gn per 11 ms)
Urti contattore aperto (6 Gn per 11 ms)
Altezza 158 mm
Larghezza 120 mm
Profondità 136 mm
Peso prodotto 2,5 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 20,000 cm
Confezione 1: larghezza 20,000 cm
Confezione 1: profondità 25,000 cm
Confezione 1: peso 2,490 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 27
Confezione 2: altezza 75,000 cm
Confezione 2: larghezza 60,000 cm
Confezione 2: profondità 80,000 cm
Confezione 2: peso 80,230 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months