Potenza motore [kW]
|
4 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
9 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
10 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
10 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
4 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
|
Potenza motore in hp
|
1 hp at 115 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors
3 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors
5 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
5 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
10 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
15 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
|
Codice compatibilità
|
LC1D
|
Composizione contatto polo
|
3 NO
|
Copertura di protezione
|
Con
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione
32 A (at 60 °C) for circuito di potenza
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
300 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Capacità di interruzione nominale
|
300 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
145 A 40 °C - 10 s for circuito di potenza
240 A 40 °C - 1 s for circuito di potenza
40 A 40 °C - 10 min for circuito di potenza
84 A 40 °C - 1 min for circuito di potenza
100 A - 1 s for circuito segnalazione
120 A - 500 ms for circuito segnalazione
140 A - 100 ms for circuito segnalazione
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
50 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for circuito di potenza
35 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for circuito di potenza
|
Impedenza media
|
2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for circuito di potenza
|
Dissipazione di potenza per polo
|
2,5 W AC-1
0,8 W AC-3
0,8 W AC-3e
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza:
600 V CSA certificato circuito di potenza:
600 V UL certificato circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
600 V CSA certificato circuito segnalazione:
600 V UL certificato circuito segnalazione:
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Durata meccanica
|
30 Mcicli
|
Durata elettrica
|
1,65 Mcicli 18 A AC-3 a Ue <= 440 V
1 Mcicli 32 A AC-1 a Ue <= 440 V
1,65 Mcicli 18 A AC-3e a Ue <= 440 V
|
Tipo circuito di controllo
|
CC Norme
|
Tecnologia bobina
|
Con dispositivo di soppressione integrato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
0,1...0,25 Uc -40…70 °C diseccitazione DC
0,7...1,25 Uc -40…60 °C operativo DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operativo DC
|
Potenza di spunto in W
|
5,4 W 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento W
|
5,4 W a 20 °C
|
Tempo di funzionamento
|
63 ±15 % ms chiusura
20 ±20 % ms apertura
|
Costante di tempo
|
28 ms
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h at 60 °C
|
Connessioni / Morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità del cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità del cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1…6 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: solido senza estremità del cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: solido senza estremità del cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Tipo contatti ausiliari
|
Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
|
Frequenza circ. segnalazione
|
25...400 Hz
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V for circuito segnalazione
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA for circuito segnalazione
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm for circuito segnalazione
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
|
Supporto di montaggio
|
Piastra
Rail
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CCC
CSA
Marina
UKCA
EAC
Schema CB
|
Grado di protezione IP
|
IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068-2-30
|
Tenuta climatica
|
Conforme a IACS E10 esposizione al calore umido
Conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D esposizione al calore umido
|
Temperatura ammessa vicino al dispositivo
|
-40…60 °C
60…70 °C con declassamento
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3000 m
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Tenuta al fuoco
|
V1 conforme a UL 94
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni contattore aperto (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrazioni contattore chiuso (4 Gn, 5...300 Hz)
Urti contattore aperto (10 Gn per 11 ms)
Urti contattore chiuso (15 Gn per 11 ms)
|
Altezza
|
77 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
95 mm
|
Peso prodotto
|
0,49 kg
|