Potenza motore [kW]
|
25 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3)
30 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3)
30 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3)
33 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3)
15 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3)
11 kW at 400 V CA 50 Hz (AC-4)
30 kW at 1000 V CA 50 Hz (AC-3)
22 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3e)
25 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3e)
33 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3e)
15 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 1000 V CA 50 Hz (AC-3e)
22 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3)
|
Potenza motore in hp
|
7,5 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 1 fase motors
15 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
15 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
40 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
40 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
3 hp at 115 V CA 60 Hz for 1 fase motors
|
Codice compatibilità
|
LC1D
|
Composizione contatto polo
|
3 NO
|
Copertura di protezione
|
Con
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
80 A (at 60 °C) for circuito di potenza
10 A (at 60 °C) for circuito di controllo
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
900 A at 440 V DC for circuito di potenza conforming to IEC 60947
900 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947
250 A DC for circuito di controllo conforming to IEC 60947-5-1
|
Capacità di interruzione nominale
|
900 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Calibro del fusibile associato
|
100 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for circuito di potenza
100 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for circuito di potenza conforming to IEC 60947-5-1
10 A gG for circuito di controllo conforming to IEC 60947-5-1
|
Dissipazione di potenza per polo
|
9,6 W AC-1
3,7 W AC-3e
3,7 W AC-3
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V UL certificato circuito di controllo:
600 V CSA certificato circuito di potenza:
600 V UL certificato conforme a IEC 60947-1 circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito di controllo:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito di potenza:
1000 V CSA certificato conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza:
600 V CSA certificato circuito di controllo:
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Tipo circuito di controllo
|
CC ampia gamma
|
Tecnologia bobina
|
Soppressore diodo limitazione picco bidirezionale incorporato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
0,75...1,25 Uc -40…60 °C operativo DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operativo DC
0,1...0,3 Uc -40…70 °C diseccitazione DC
|
Potenza di spunto in W
|
19 W 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento W
|
7,4 W a 20 °C
|
Potenza di impiego nominale in W
|
48 W a 24 V DC-13 - durata elettrica: 3000000 cicli - per circuito di controllo
96 W a 24 V DC-13 - durata elettrica: 1000000 cicli - per circuito di controllo
14 W a 24 V DC-13 - durata elettrica: 10000000 cicli - per circuito di controllo
|
Tempo di funzionamento
|
50 ±15 % ms chiusura
20 ±20 % ms apertura
|
Costante di tempo
|
34 ms
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h a <60 °C
|
Connessioni / Morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigido senza estremità del cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti a vite 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: rigido
Circuito di potenza: morsetti a vite 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: rigido senza estremità del cavo
Circuito di potenza: morsetti a vite 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
Circuito di potenza: morsetti a vite 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
Circuito di potenza: morsetti a vite 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti a vite 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigido
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetto di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di potenza: 5 Nm - su Morsetto a vite - con cacciavite piatto Ø 6..8 mm
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetto di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetto di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Tipo contatti ausiliari
|
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V for circuito di controllo
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA for circuito di controllo
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm for circuito di controllo
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms sull'eccitazione tra contatti NC e NO
1,5 ms sulla diseccitazione tra contatti NC e NO
|
Supporto di montaggio
|
Piastra
Piastra
|