|
|
|
LC1DFKB7
Contattore TeSys LC1-DF 12,5 kVar - bobina 24 Vca
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome prodotto
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Tipo prodotto
|
Capacitor duty contactor
|
Nome dispositivo
|
LC1DFK
|
Applicazione
|
Controllo
|
Applicazione contattore
|
Correzione fattore di potenza
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-6B
|
Numero di poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz Circuito di potenza:
|
Potenza nominale reattiva
|
7 kvar a 230 V CA 50 Hz a <60 °C
12,5 kvar a 400 V CA 50 Hz a <60 °C
13 kvar a 440 V CA 50 Hz a <60 °C
21 kvar a 690 V CA 50 Hz a <60 °C
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
|
Contatti ausiliari disponibili su ciascun contattore
|
1 NO + 2 NC instantaneous
|
Durata elettrica
|
300000 cicli a Ue 400 V
200000 cicli a Ue 690 V
|
Installazione
|
Guida DIN
Piastra
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Certificazioni prodotto
|
IECEE CB Scheme
"UKCA"
|
Connessioni / Morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…4 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Maximum operating rate
|
240 cicli/h
|
Caratteristiche tecniche
Tipo contatti ausiliari
|
Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 2 NC conforme a IEC 60947-5-1
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-60…80 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3000 m
|
Altezza
|
115 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
121 mm
|
Peso prodotto
|
0,53 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,330 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
542,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,040 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità